EDS 1700 - 고정 고압, 상대 산업, 스위치 패널
- 박막 스트레인 게이지가 있는 스테인리스 스틸 측정 센서
- 고압 16bar...600bar, 상대적
- 스위치 패널 설치
- 전환 접점이 있는 릴레이 스위칭 출력 4개
- 2개 그룹, 그룹당 루트 연결됨
- 전류 전환: 스위치 출력당 0.01...2A
- 스위칭 전압: 0.1...250 V AC, 12...32 V DC
- 아날로그 출력, 조정 가능한 U/I
- 2개의 정확도 등급
- ± 0.25% FS 유형
- ± 0.5% FS 유형
- 디스플레이 및 제어 장치
- 4자리 7 세그멘트 디스플레이
- Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [kr]
SKU
GP_1000213588
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
EDS 1791-P-016-009(10bar)
소재 번호 906194
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-016-000
소재 번호 906195
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-100-009(50bar)
소재 번호 906196
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-100-000
소재 번호 906197
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-250-009(200bar)
소재 번호 906198
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-250-000
소재 번호 906199
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-400-000
소재 번호 906200
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-600-009(450bar)
소재 번호 906201
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-600-000
소재 번호 906202
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-016-000
소재 번호 906203
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-100-000
소재 번호 906204
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-250-000
소재 번호 906205
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-400-000
소재 번호 906206
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-600-000
소재 번호 906207
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-040-000
소재 번호 906236
|
|
||||||||
|
EDS 1791-N-040-000
소재 번호 906237
|
|
||||||||
|
EDS 1791-P-009-000 (-1...+9bar)
소재 번호 906529
|
|
||||||||
|
EDS 1792-N-040-000(580PSI)
소재 번호 906926
|
|
||||||||
|
EDS 1792-N-100-000(1450PSI)
소재 번호 907506
|
|
||||||||
|
EDS 1792-N-250-000(3625PSI)
소재 번호 907522
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

EDS 1700 Pressure switch
제품 브로셔
KO
(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
제품 브로셔
EN
(0.77 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(4.04 MB)