감압 밸브 DB500/700/1000
DB500/700/1000 압력 릴리프 밸브는 직접 작동식 압력 안정 밸브로, 최대 1000bar의 압력 범위와 최대 25l/min의 유량에 적합합니다. 작고 가벼운 디자인에 더해 뛰어난 기밀성과 평평한 압력 흐름 곡선을 제공합니다
- .최대 작동 압력: 1000 bar
- 최대 유량: 25 l/min
- 크기: 500/700 bar: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6으로 제공: Bieri 표준에 따른 사이즈 6
SKU
더 알아보기...
GP_1000422276
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
감압 밸브 DB500/700/1000
|
DB1000-6M-E-1000-F-A-V-A*00
소재 번호 4408891
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-F-A-V-A*00
소재 번호 4408921
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-F-C-V-A*00
소재 번호 4455413
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-F-A-V-A*00
소재 번호 4534820
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-F-A-V-A*00==>4534820
소재 번호 4534823
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-F-A-V-A*00
소재 번호 4535117
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-F-A-V-A*00==>4535117
소재 번호 4535146
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-D-A-V-A*00
소재 번호 4585182
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-F-C-V-A*00
소재 번호 4604645
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-F-C-V-A*00==>4604645
소재 번호 4604647
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-F-C-V-A*00
소재 번호 4604726
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-F-C-V-A*00==>4604726
소재 번호 4604845
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-F-C-V-A*00
소재 번호 4604846
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-D-A-V-A*00
소재 번호 4605295
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-D-A-V-A*00==>4585182
소재 번호 4605300
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-D-A-V-A*00 ==>4605295
소재 번호 4605302
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-D-A-V-A*00
소재 번호 4605303
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-D-A-V-A*00
소재 번호 4605304
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-D-C-V-A*00
소재 번호 4605370
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-D-C-V-A*00
소재 번호 4605371
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
조립/수리 지침
EN
(0.76 MB)