HEZ Picolo XL
HEZ-Picolo X 전기 실린더는 최대 1.2 kN의 적용력 범위를 가진 선형 구동 장치입니다.
기계 및 플랜트 엔지니어링뿐만 아니라 건축 서비스 엔지니어링에도 사용할 수 있으며,
특히 슬림한 디자인과 설치 공간 대 전력 밀도의 비율을 최대한 활용하는 것이 특징입니다.
방수 스테인리스 스틸 하우징과 조절 가능한 위치 제한 스위치가 특징이며,
S3 작동과 유사하게 가끔씩 움직임이 있는 조절 기능에 사용할 수 있습니다.
기계 및 플랜트 엔지니어링뿐만 아니라 건축 서비스 엔지니어링에도 사용할 수 있으며,
특히 슬림한 디자인과 설치 공간 대 전력 밀도의 비율을 최대한 활용하는 것이 특징입니다.
방수 스테인리스 스틸 하우징과 조절 가능한 위치 제한 스위치가 특징이며,
S3 작동과 유사하게 가끔씩 움직임이 있는 조절 기능에 사용할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정