HEZ Picolo
HEZ Picolo 시리즈의 전기 실린더는 우아하고 슬림한 디자인의 선형 드라이브로,
시각적으로 매력적이고 날씨에 강하며 양극 산화 처리된 알루미늄 또는 방수 스테인리스 스틸 하우징을 갖추고 있습니다.
이 실린더는 최대 1.8 kN의 힘 범위를 가진 외관이나 산업용 응용 분야에서 사용할 수 있으며,
때때로 S3 작동과 유사한 조정 기능에도 사용할 수 있습니다.
시각적으로 매력적이고 날씨에 강하며 양극 산화 처리된 알루미늄 또는 방수 스테인리스 스틸 하우징을 갖추고 있습니다.
이 실린더는 최대 1.8 kN의 힘 범위를 가진 외관이나 산업용 응용 분야에서 사용할 수 있으며,
때때로 S3 작동과 유사한 조정 기능에도 사용할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정