CTU 1000

하이닥 오염 테스트 장치 CTU 1000 시리즈는 미미하게 오염된 구성품의 기술적 청결을 파악하는 데 사용됩니다. 그 배경에는 개별 구성품 및 조립품의 수명에 대한 요구 사항이 훨씬 더 강력해지고 이에 따라 구성품 및 시스템의 기술적 청결에 대한 요구 사항이 증가하고 있기 때문입니다. 오염의 유형, 크기 및 양을 결정함으로써 품질 표준을 확인하고 문서화하며 필요한 최적화 조치를 취할 수 있습니다.

 

  • 생산 폐기물 감소를 통한 비용 절감
  • 취약점 점검 및 수리
  • 0km 고장 감소
  • 내부 및 외부 커뮤니케이션
  • 구성품의 기술적 청결 문서화
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000509399
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
CTU-1050-M-U-Z
소재 번호 4566654
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-Z-Z
소재 번호 4646548
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-Z-A
소재 번호 4646673
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1251-M-Z-R/-EA
소재 번호 4650468
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-K-U-Z
소재 번호 4653397
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-M-Z-A
소재 번호 4674200
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-M-Z-Z
소재 번호 4679125
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-K-Z-Z
소재 번호 4679301
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-U-Z
소재 번호 4691098
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1051-K-U-Z
소재 번호 4695337
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-U-R
소재 번호 4698023
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-K-U-A
소재 번호 4705328
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-M-U-Z/-EA
소재 번호 4705782
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-M-U-R
소재 번호 4706324
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-K-Z-Z
소재 번호 4728284
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-K-Z-A
소재 번호 4731190
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-K-Z-R
소재 번호 4748547
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-Z-R
소재 번호 4750640
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1250-M-U-A
소재 번호 4871265
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTU-1050-K-U-Z/-SKF
소재 번호 4650934
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
공급 전압:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
페이지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔 KO

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔 EN

(1.45 MB)