CTM-SC

오염 테스트 모듈 CTM은 구성품의 기술적 청결도를 분석하도록 모듈식 시스템입니다.

공급 모듈 CTM-SC는 CTM-E 추출 모듈의 매질 공급, 제어 및 데이터 저장에 사용됩니다.

 

  • 테스트 액체의 연결 가능한 맥동
  • 연결 채우기 및 비우기
  • CTM-E 모듈의 제어 및 모니터링
  • 소프트웨어를 통한 자동 압력 조정
  • 추출 절차의 무료 프로그래밍
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000509403
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
CTM-SC-3411-M
소재 번호 4623027
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
230V AC / 50Hz / 1Ph 유럽
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-SC-3411-K
소재 번호 4631583
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/카나다
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-SC-1050-K
소재 번호 4643679
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/카나다
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-SC-1050-M
소재 번호 4714483
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
230V AC / 50Hz / 1Ph 유럽
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
제품 브로셔 KO

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
제품 브로셔 EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
제품 브로셔 KO

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
제품 브로셔 EN

(0.27 MB)