CTM-EB

오염 테스트 모듈 CTM은 구성품의 기술적 청결도를 분석하도록 모듈식 시스템입니다. CTM-EB 추출 모듈은 CTM-SC와 연결하여 스프레이 추출에 사용됩니다.

SKU
GP_1000509405
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
CTM-EB-2050-K-Z-Z
소재 번호 4643498
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/카나다
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-EB-1450-K-Z-Z
소재 번호 4667504
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/카나다
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-EB-2050-M-Z-Z
소재 번호 4674202
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
230V AC / 50Hz / 1Ph 유럽
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CTM-EB-1650-M-Z-Z
소재 번호 4838964
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압:
230V AC / 50Hz / 1Ph 유럽
분석 유체:
용제 AIII 등급
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
제품 브로셔 KO

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
제품 브로셔 EN

(0.56 MB)