CSM 1000

오염 센서 모듈 CSM 1000 시리즈는 기포 비율이 높은 유압 및 윤활 유체의 고체 오염을 지속적으로 측정하기 위한 온라인 상태 모니터링 시스템입니다. CSM 1000은 전체 유압 시스템에 관계없이 입자에 대한 유체를 계산하는 데 이상적인 완전한 솔루션입니다.

 

  • 총 체적유량(표준펌프) ≈ 100ml/min
  • 총 체적유량(펌프, 예압안정) ≈ 180ml/min
  • 출구 5bar 최대 허용 압력
  • 측정 작업의 허용 점도 범위: 10~1000Mm²/sec
  • 윤활 시스템 및 테스트 벤치의 연료 탱크 및 압력 파이프라인에 완전한 연결 솔루션 제공
  • 기포 억제
  • AquaSensor AS 1000 및/또는 HYDACLab® 옵션으로 제공
SKU
GP_1000510105
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
CSM1220-1-1-N/AB/N60/AB60-Z *
소재 번호 3261536
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
400/690-50-3 400/690-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1220-2-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3324931
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-Z*
소재 번호 3346467
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3413656
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3415180
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3464874
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(0~10V)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1220-2-1-N/AB/N60/AB60-AS *
소재 번호 3472356
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
400/690-50-3 400/690-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3498446
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-1-2-N/AB/N60/AB60-AS*
소재 번호 3501195
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(0~10V)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
400/690-50-3 400/690-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1210-1-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3519765
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 3545947
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *
소재 번호 3584440
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-Z
소재 번호 3606858
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-Z
소재 번호 3655473
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z
소재 번호 3683878
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(0~10V)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-4-1-W/N/X60/O60-AS3
소재 번호 4050733
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS-V
소재 번호 4105188
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1210-4-1-W/N/X60/O60-AS
소재 번호 4149458
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
AquaSensor AS1000 포함
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
230/400-50-3 265/460-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z
소재 번호 4503014
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
추가 정보:
표준
공급 전압, 모터 펌프 어셈블리:
400/690-50-3 400/690-60-3
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CSM1000 ContaminationSensor Module
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

CSM1000 ContaminationSensor Module
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)