CSI-C-11
조건부 센서 인터페이스 CSI-C-11은 LAN과 W-LAN을 통해 다양한 단말기(예: 스마트폰)로 전송할 수 있는 디지털 센서 신호(하이닥 센서 인터페이스 HSI)를 네트워크 프로토콜(HSI TCP/IP 또는 Modbus® TCP)로 변환하는 데 사용됩니다. 또한 CSI-C-11은 데이터 기록 장치로도 사용할 수 있습니다.
- 하이닥 스마트 센서용 입력 채널 2개
- M12x1 커넥터로 센서 직접 연결
- M12 소켓을 통해 네트워크 연결
- W-LAN 및 FluMoS/FluMoS 모바일을 통해 측정된 센서값 무선 전송 및 표시
- 측정된 데이터를 CSI-C-11에 시간과 날짜와 함께 저장(데이터 기록 장치)
- W-LAN 및 FluMoS 모바일로 인터페이스 매개변수화 가능
- 높은 보호 등급(IP 66) - 스위치 캐비닛 불필요
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [kr]
SKU
GP_1000428082
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
소재 번호 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
소재 번호 4247534
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
제품 브로셔
KO
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
제품 브로셔
EN
(1.23 MB)