CSI-B-7
상태 센서 인터페이스 모듈은 디지털 센서 신호(하이닥 센서 인터페이스 HSI)를 네트워크 프로토콜(HSI TCP/IP)로 변환하는 데 사용합니다.
CSI-B-7에서 나사 클램프로 최대 2개의 센서를 연결하고 전력을 공급할 수 있습니다.
5핀 숫 연결자(male connection) M12x1을 통해 원하는 IP 주소와 서브넷 마스크를 한 번 매개변수화하세요. 네트워크는 RJ45 커넥터가 있는 시판 네트워크 케이블(패치)로 연결됩니다. 인터페이스 모듈은 제어 캐비닛에서의 탑햇 레일 설치용으로 개발되었습니다.
- 하이닥 센서용 입력 모듈 2개
- 나사 클램프로 센서 직접 연결
- RJ45 부싱을 통해 네트워크 연결
- 매우 컴팩트한 설계
- 탑햇 레일 설치에 적합
- IP 40의 보호 등급
SKU
더 알아보기...
GP_1000428078
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
소재 번호 3713134
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
제품 브로셔
KO
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
제품 브로셔
EN
(0.25 MB)