CS 2000 - 고체 오염, 높은 압력 범위, 산업용 유압 장치, 이동식 유압 장치

오염 센서 CS 2000 시리즈는 유체의 고체 오염을 지속적으로 감지하기 위한 고정식 센서입니다. 이 제품은 오염의 동적 추세 측정이 필요한 테스트 벤치, 윤활 시스템 및 중요 유압 시스템에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 오염 센서 CS 2000 시리즈는 현장에서 입증된 센서 기술을 보유하고 있습니다. 최대 40bar(외부 압력 완화 밸브로 더 높은 압력)의 압력 연결부와 함께 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

  • 매질 온도 범위: 0 ~ +70 °C/ +32 ~ +185 °F
  • 유량 측정: 10 ~200 ml/min
  • 압력 및 점도 변동에 대해 유압 보상과 전자 보상 모두 제공
  • 지속적인 자가 진단
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000490733
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
CS2130-1-U/-1-2 *
소재 번호 3028134
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
1 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-1-1 *
소재 번호 3044412
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
1 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-1-2
소재 번호 3078275
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
1 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-2-1 *
소재 번호 3081592
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-3-1 *
소재 번호 3081593
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-3-2 *
소재 번호 3084829
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-2-2 *
소재 번호 3086370
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-3-2
소재 번호 3086574
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-1-1
소재 번호 3097520
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
1 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2231-1-U/-3-2
소재 번호 3102452
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-2-2
소재 번호 3114245
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-2-1
소재 번호 3114314
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-4-2
소재 번호 3118163
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS485
압력 점도 범위:
4 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-3-0 *
소재 번호 3118342
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS232
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-3-0
소재 번호 3118343
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS232
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-3-1
소재 번호 3122471
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-4-0 *
소재 번호 3131808
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS232
압력 점도 범위:
4 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2131-1-U/-3-1 *
소재 번호 3143760
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
아날로그 출력(4~20mA)
압력 점도 범위:
3 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2130-1-U/-2-0 *
소재 번호 3150356
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS232
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:(1991) NAS 1638
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
CS2230-1-U/-2-0
소재 번호 3155696
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
콘센트:
RS232
압력 점도 범위:
2 데이터 시트 참조
ISO 코드 형식:
ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
페이지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CS2000 ContaminationSensor
제품 브로셔 KO

(1.48 MB)

CS2000 ContaminationSensor
제품 브로셔 EN

(1.48 MB)