Buegu 클램프
Buegu 클램프는 직경 6~32mm의 단일 라인 및 라인 쌍을 위해 설계되었습니다.
이 클램프는 서로 직경이 다른 라인 쌍에도 사용할 수 있습니다.
이 클램프는 고무 소재의 본체 덕분에 소리 흡수 및 진동 저감 효과가 특히 뛰어납니다. 클램의 강철 부분은 스테인리스 스틸로도 제공 가능합니다. 클램프의 특수한 디자인 덕분에 영구적인 토크 및 고무 본체의 규정 압력이 보장됩니다.
이 클램프는 서로 직경이 다른 라인 쌍에도 사용할 수 있습니다.
이 클램프는 고무 소재의 본체 덕분에 소리 흡수 및 진동 저감 효과가 특히 뛰어납니다. 클램의 강철 부분은 스테인리스 스틸로도 제공 가능합니다. 클램프의 특수한 디자인 덕분에 영구적인 토크 및 고무 본체의 규정 압력이 보장됩니다.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000420714
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
HRBGS 2 A 12-18 TPE ST M BL
소재 번호 3002367
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 12-18 ST
소재 번호 3002368
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-15 ST
소재 번호 3010471
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN
소재 번호 3048582
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL
소재 번호 3087396
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 12 ST
소재 번호 3094686
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube
소재 번호 3120311
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 16-16 ST M ZN
소재 번호 3148985
|
|
||||||||
|
HRBGS 0A A 12 ST M ZN
소재 번호 3379241
|
|
||||||||
|
HRBGS 0A A 10 ST M ZN
소재 번호 3379242
|
|
||||||||
|
HRBGS 1 A 10-10 ST M ZN
소재 번호 3379243
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 18-18 ST M ZN
소재 번호 3379266
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A 22 TPE ST M BL
소재 번호 3453554
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A1TM 25 ST
소재 번호 3650758
|
|
||||||||
|
HRBGS 3 A1 30-30 TPE ST ZN OHNE SCHRAUBE
소재 번호 3659190
|
|
||||||||
|
HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL
소재 번호 3843688
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube
소재 번호 3852790
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A1 30 ST
소재 번호 4180894
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A 12 ST M BL/ZN OHNE SCHRAUBE
소재 번호 4188019
|
|
||||||||
|
HRBGS 1 A1 6-12 ST
소재 번호 4323948
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

HYDAC Clamps
제품 브로셔
KO
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
제품 브로셔
EN
(0.53 MB)