다음의 검색결과: '피스톤 제어 밸브'
1
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
<p>하이닥의 개심형 방향 스풀 밸브는 주로 고정 용적 펌프와 함께 작동합니다. 방향 스풀 밸브 RS160, RS220, RSQ240 및 DX-6는 가변 용적 펌프와도 호환됩니다.<br /><br /> 작동 모드는 핸드 레버, 보든 케이블, 유압 제어, 공압 제어, 전자 유압 또는 전자 제어까지 다양합니다. 피스톤 위치 디스플레이도 제공 가능합니다(선택 사항). 여러 애플리케이션에 최적화된 주 제어 스풀도 있습니다.</p><p>방향 스풀 밸브는 높은 정밀도, 섬세한 제어와 에너지 효율성에 중점을 두고 개발되었습니다. 이러한 밸브는 유연한 구조와 컴팩트 디자인으로 다양한 애플리케이션에 적합합니다.</p>
20
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
매거진 기사 더 보기 귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건을 위한 솔루션: 귀사의 맞춤형 산업용 밸브를 담당하는 저희 전문가에게 문의하십시오.
지금 문의하세요 혁신과 맞춤 제작: 하이닥은 맞춤형 산업용 밸브를 위한 파트너입니다 당사의 서비스 하이닥 산업용 밸브: 최첨단 생산 공정으로 시험과 검증을 받은 품질저희의 빠르고 효율적인 생산을 활용하십시오: 저희는 최첨단 기술로 최상의 품질 기준에 따라 산업용 밸브 사양에 맞는 자체 코일 및 폴 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 표준을 준수하는 솔루션을 구현하는 데 도움을 줄 수 있는 파트너를 찾고 있습니까? 전문성과 수년 간의 경험을 가진 노련한 직원들 덕분에 당사는 모든 문제를 해결하도록 지원합니다. 당사는 문제 분석, 설계 및 솔루션의 문서화를 지원하고 설치 및 시운전 이후에도 광범위한 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
지금 문의하세요 하이닥은 최고의 안전 강화 제품에 대한 귀하의 파트너입니다. 폭발을 예방하여 부상과 사망 사건 ...
화학 산업이든, 공급 인프라든 혹은 미래의 수소 시장이든, 컴프레셔와 공정 컴프레셔는 기후 중립성의 촉진 요소로서 중요한 역할을 수행합니다. 당사와 함께 귀하의 애플리케이션을 최적화하세요. 하이닥. 전 세계에서 고객을 지원합니다. 공정 컴프레셔 및 블로워 터보 컴프레셔 터보 컴프레셔는 축 컴프레셔처럼 동적 컴프레셔에 해당합니다. 터보 컴프레셔는 많은 경우 지속적 공정 기술 절차에서 사용됩니다. 당사는 기계가 노출된 고부하를 감안하여 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 하이닥은 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공합니다. 하이닥의 엔지니어들은 귀사의 요구 사항에 따른 맞춤형 설계를 개발합니다. 당사는 유압 시스템의 계획, 구현과 시운전을 지원하고 최적의 성능을 보장합니다. 콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스 최적화 오늘날 재료 관리 분야의 슬로건은 '줄이고, 재사용하고, 재활용하다'입니다. 잔여 재료와 폐재료 재활용은 지속 가능성과 환경 보호에 ...
전기 기계 구동 기술과 변속 유압 디자인으로 대다수의 기능을 위한 선구적인 솔루션을 제공합니다. 간단하고 효율적이고 경제적인 솔루션: 하이닥 KineSys 팀은 맞춤형 린(lean) 구동 컨셉을 개발합니다. 하이닥의 폭넓은 제품군과 여러 산업 및 기술을 아우르는 지식을 유용하게 활용하세요. 하이닥과 함께 맞춤 구동 컨셉을 개발하세요! 지능적 하이닥 구동 시스템 최적의 구동 솔루션을 위한 수요 기반의 시스템 공학정밀한 움직임을 실현합니다! 기계를 ...
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동