차단 밸브 AV700
AV700 시리즈의 차단 밸브는 기밀 밸브로 최대 700bar의 압력과 최대 25 l/min의 유량에 적합합니다. 작고 가벼운 디자인 외에도 양방향 흐름이 가능합니다.
- 최대 작동 압력: 700 bar
- 최대 유량: 25 l/min
- 크기: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6
SKU
GP_1000422321
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
소재 번호 3678553
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어