AS 3000
디지털 디스플레이가 내장된 AquaSensor AS 3000은 특히 상태 모니터링용 센서로서 오일 내 수분을 온라인으로 감지하는 데 사용됩니다.
기구에는 2개의 스위치 출력과 1개의 전환 가능한 아날로그 출력 신호(4~20mA 또는 0~10V)가 있습니다. AS 3000은 수분 포화도와 유체 온도를 감지하고 이러한 값을 아날로그 또는 스위칭 신호 형태로 전송합니다. 디스플레이는 최근에 측정된 값을 나타냅니다. AS 3000이 지원하는 모든 설정은 탐색이 쉽고 편한 2개의 메뉴로 그룹화됩니다. 다음 매개변수를 조절할 수 있습니다.
따라서 AS 3000은 정밀하고 영구적인 지속적 유압유 및 윤활유 모니터링을 온라인으로 지원합니다.
4자리 디지털 디스플레이
2개 축의 회전 기능으로 최적의 정렬 가능
튼튼한 설계로 매우 높은 안정성 제공
여러 오일 유형에 따른 보정 불필요
맥동 조건 하에서도 축압 저항 유지
넓은 유체 온도 범위
개별 환경설정
키 프로그래밍으로 간편한 사용
수분 문제의 조기 인식으로 오류 및 불필요한 작동 중단 예방.
SKU
더 알아보기...
GP_1000490742
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
AS 3000
|
AS 3008-5-000
소재 번호 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
소재 번호 922592
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
제품 브로셔
KO
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
제품 브로셔
EN
(0.56 MB)