AS 1000
AquaSensor AS 1200은 유압유 및 윤활 유체와 디젤에서 온라인으로 수분을 감지하는 데 사용됩니다. 이 제품은 상태 모니터링을 위한 OEM 센서로 특별히 설계되었습니다. 이 센서는 유체의 포화도와 유체 온도를 측정합니다.
아날로그 출력이 2개 있는 버전의 경우, AS 1200은 포화도 및 온도 값을 4~20mA 신호로 전송합니다.
따라서 AS 1200은 정밀하고 영구적인 지속적 유압유 및 윤활유 모니터링을 온라인으로 지원합니다.
포화도: 0~100%
온도: -25~100°C
컴팩트하고 튼튼한 설계로 매우 높은 안정성 제공
합리적인 비용의 센서로 시리즈 활용에도 적합
여러 오일 유형에 따른 보정 불필요
맥동 조건 하에서도 축압 저항 유지
스위칭 출력 2개를 통해 개별 환경설정(선택 사항)
수분 문제의 조기 인식으로 오류 및 불필요한 작동 중단 예방
SKU
더 알아보기...
GP_1000490739
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
AS 1000
|
AS 1108-C-000
소재 번호 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
소재 번호 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
소재 번호 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
소재 번호 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
소재 번호 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
소재 번호 929992
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
제품 브로셔
KO
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
제품 브로셔
EN
(0.28 MB)