HPT 1746S-F31-B-0250-000

부품 번호
930715
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
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 IO 링크
정확도 최대 0.50% = 일반 0.25%
압력 범위 최대값 250
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
소프트웨어 KO

(0.72 MB)

IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
소프트웨어 EN

(0.72 MB)