쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HLT 1100-R2-L06-C01-0320-S2PD-000
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
전기 연결 |
M12x1, 단도체 60mm |
기계적 연결 |
실린더 내장형, D=10mm |
출력 신호 |
4 .. 20mA(도체 3개) |
해상도 |
0.1 mm |
측정 범위 [mm] |
320 |
설계/기하학적 구조 |
막대 |
측정 원리 |
자기 저항 |
승인 및 인증서 |
PL D, SIL 2 |