기술 데이터
승인 및 인증서 | 아니요 |
---|---|
종료값 측정 범위 | 360 |
초기값 측정 범위 | 0 |
유형 | 싱글턴 |
전기 연결 | 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터 |
하우징 직경 | 25 mm 원형 |
고정 유형 | 마운팅 플랜지 |
기계적 연결 | Ø 21mm 선회 링, 2x M5 |
출력 신호 | CANopen |
해상도 | 14비트 |
정확도 | 0.2° 최대= 0.1° 타입 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
소프트웨어
KO
(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
소프트웨어
EN
(0 MB)