기술 데이터
승인 및 인증 | 아니요 |
---|---|
추가 인터페이스 | 4 ~ 20mA, 0~10V, IO 링크 |
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
스위칭 출력 | 2 |
설정 범위 최대값 | 1 |
설정 범위 최소값 | -1 |
압력 유닛 | BAR, PSI, MPA |
압력 유형 | 상대 |
디스플레이 | 예 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
소프트웨어
KO
(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
소프트웨어
EN
(0.63 MB)