HPS 2446-F31-02,5-000

부품 번호
930249
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
승인 및 인증 아니요
추가 인터페이스 4 ~ 20mA, 0~10V, IO 링크
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
스위칭 출력 2
설정 범위 최대값 2.5
설정 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR, PSI, MPA
압력 유형 상대
디스플레이

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
소프트웨어 KO

(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
소프트웨어 EN

(0.62 MB)