기술 데이터
인증 | 없음 |
---|---|
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | 0~10V, IO 링크 |
정확도 | 최대 0.50% = 일반 0.25% |
압력 범위 최대값 | 160 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
소프트웨어
KO
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
소프트웨어
EN
(0.75 MB)