HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000

부품 번호
930068
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
승인 및 인증서 아니요
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 36 mm 원형
고정 유형 Synchro 4홀 M3
기계적 연결 10mm 폼D, DM 6mm
출력 신호 CANopen
해상도 14비트
정확도 0.2° 최대= 0.1° 타입