HPT 1446S-C-0016-000

부품 번호
930050
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
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / 수
출력 신호 4~20mA(도체 3개, 소스)
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 16
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
소프트웨어 KO

(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
소프트웨어 EN

(0.06 MB)