HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000

부품 번호
929371
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
승인 및 인증서 ECE
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 25 mm 원형
고정 유형 마운팅 플랜지
기계적 연결 Ø 21mm 선회 링, 2x M5
출력 신호 CANopen
해상도 14비트
정확도 0.2° 최대= 0.1° 타입

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
소프트웨어 KO

(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
소프트웨어 EN

(0 MB)