HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

부품 번호
929370
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
승인 및 인증서 SIL 2, PL D, Cat 2
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 36 mm 원형
고정 유형 Synchro 4홀 M3
기계적 연결 10mm 폼D, DM 6mm
출력 신호 4..20mA(도체 3개)
해상도 12비트
정확도 0.3° 최대= 0.15° 타입