HPT 1448S-F11-0040-400

부품 번호
929207
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
인증 UL 승인, ECE 유형 승인(E13 car)
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 CANopen
정확도 최대 0.50% = 일반 0.25%
압력 범위 최대값 40
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
소프트웨어 KO

(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
소프트웨어 EN

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
소프트웨어 KO

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
소프트웨어 EN

(0.1 MB)