HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

부품 번호
929114
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
승인 및 인증서 SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 36 mm 원형
고정 유형 Synchro 4홀 M3
기계적 연결 9mm 폼D, DM 8mm
출력 신호 CANopen 안정
해상도 18비트
정확도 0.2° 최대= 0.1° 타입

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
소프트웨어 KO

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
소프트웨어 EN

(0 MB)