HPT 1446-F31-0250-000

부품 번호
928969
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
인증 없음
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 IO 링크
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 250
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
소프트웨어 KO

(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
소프트웨어 EN

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
소프트웨어 KO

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
소프트웨어 EN

(0.6 MB)