기술 데이터
인증 | ECE 유형 승인(E13 car) |
---|---|
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | IO 링크 |
정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
압력 범위 최대값 | 100 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
소프트웨어
KO
(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
소프트웨어
EN
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
소프트웨어
KO
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
소프트웨어
EN
(0.6 MB)