기술 데이터
인증 | 없음 |
---|---|
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | IO 링크 |
정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
압력 범위 최대값 | 400 |
압력 범위 최소값 | -1 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
소프트웨어
KO
(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
소프트웨어
EN
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
소프트웨어
KO
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
소프트웨어
EN
(0.96 MB)