HPT 1448S-F11-0060-000

부품 번호
928759
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
인증 UL 승인, ECE 유형 승인(E13 car)
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 CANopen
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 60
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
소프트웨어 KO

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
소프트웨어 EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
소프트웨어 KO

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
소프트웨어 EN

(0.1 MB)