쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HAT 1436-F12-360R-P01-D106-M01-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증서 |
아니요 |
종료값 측정 범위 |
360 |
초기값 측정 범위 |
0 |
유형 |
싱글턴 |
전기 연결 |
축방향 5핀 M12x1 수 커넥터 |
하우징 직경 |
36 mm 원형 |
고정 유형 |
Synchro 4홀 M3 |
기계적 연결 |
10mm 폼D, DM 6mm |
출력 신호 |
CAN J1939 |
해상도 |
14비트 |
정확도 |
0.2° 최대= 0.1° 타입 |