HDA 7440-B-400-000

부품 번호
927137
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
인증 없음, UL 승인
전기적 연결 케이블
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 0~10V
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 400
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대