EDS 827-F31-6000-000(PSI)

부품 번호
926371
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
승인 및 인증 ECE 유형 승인, UL 승인
추가 인터페이스 IO 링크
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
스위칭 출력 2
설정 범위 최대값 6000
설정 범위 최소값 0
압력 유닛 PSI
압력 유형 상대
디스플레이 아니요

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
소프트웨어 KO

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
소프트웨어 EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
소프트웨어 KO

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
소프트웨어 EN

(0.03 MB)