기술 데이터
인증 | UL 승인 |
---|---|
전기적 연결 | 케이블 |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | 4~20mA(도체 2개) |
정확도 | 0.25% 최대= 0.125% 타입 |
압력 범위 최대값 | 500 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4800 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
KO
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
KO
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
제품 브로셔
KO
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
제품 브로셔
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
제품 브로셔
KO
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
제품 브로셔
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서
KO
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서
EN
(22.21 MB)