HNT 1128-F11-0370-000

부품 번호
926254
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
측정 범위 [mm] 298
통합 온도 센서
승인 및 인증서 UL 승인
전기 연결 M12x1, 5극
기계적 연결 G3/4 외부
출력 신호 CANopen
로드 길이 [mm] 370
측정 원칙 자기 저항

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
소프트웨어 KO

(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
소프트웨어 EN

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
소프트웨어 KO

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
소프트웨어 EN

(0.01 MB)