기술 데이터
승인 및 인증서 | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
종료값 측정 범위 | 360 |
초기값 측정 범위 | 0 |
유형 | 싱글턴 |
전기 연결 | 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터 |
하우징 직경 | 36 mm 원형 |
고정 유형 | Synchro 4홀 M3 |
기계적 연결 | 10mm 폼D, DM 6mm |
출력 신호 | CANopen 안정 |
해상도 | 14비트 |
정확도 | 0.2° 최대= 0.1° 타입 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
소프트웨어
KO
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
소프트웨어
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
소프트웨어
KO
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
소프트웨어
EN
(0 MB)