ETS 4145-F21-100-EN1-000

부품 번호
926187
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
프로브 길이 100
정확도 0.8% 최대= 0.4% 타입
전기적 연결 DIN 43650 /3p+PE
기계적 연결 G1/4 A DIN 3852 / 수
온도 범위 최대값 100
온도 범위 최소값 -25
인증 ATEX, IECEx
출력 신호 4~20mA(도체 2개), HART

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate KO

(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate EN

(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate KO

(0.21 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate EN

(0.21 MB)