쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
ETS 4145-A-250-000
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
프로브 길이 |
250 |
정확도 |
0.8% 최대= 0.4% 타입 |
전기적 연결 |
DIN 43650 /3p+PE |
기계적 연결 |
G1/4 A DIN 3852 / 수 |
온도 범위 최대값 |
100 |
온도 범위 최소값 |
-25 |
인증 |
없음 |
출력 신호 |
4~20mA(도체 2개) |