쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
ETS 4148-H-100-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
프로브 길이 |
100 |
정확도 |
0.8% 최대= 0.4% 타입 |
전기적 연결 |
M12x1 / 5p |
기계적 연결 |
G1/4 A DIN 3852 / 수 |
온도 범위 최대값 |
100 |
온도 범위 최소값 |
-25 |
인증 |
없음 |
출력 신호 |
HSI 인터페이스 |