HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

부품 번호
925787
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증서 ECE
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 36 mm 원형
고정 유형 Synchro 4홀 M3
기계적 연결 10mm 실축, DM 6mm
출력 신호 CANopen
해상도 14비트
정확도 0.2° 최대= 0.1° 타입

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
소프트웨어 KO

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
소프트웨어 EN

(0 MB)