쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HDA 4840-E-250-424(25m)
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
인증 |
UL 승인 |
전기적 연결 |
케이블 |
기계적 연결 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 |
0 ~ 20mA |
정확도 |
0.25% 최대= 0.125% 타입 |
압력 범위 최대값 |
250 |
압력 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
BAR |
압력 유형 |
상대 |