기술 데이터
승인 및 인증서 | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
종료값 측정 범위 | 360 |
초기값 측정 범위 | 0 |
유형 | 싱글턴 |
전기 연결 | 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터 |
하우징 직경 | 36 mm 원형 |
고정 유형 | Synchro 4홀 M3 |
기계적 연결 | 10mm 실축, DM 6mm |
출력 신호 | CANopen 안정 |
해상도 | 18비트 |
정확도 | 0.2° 최대= 0.1° 타입 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
소프트웨어
KO
(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
소프트웨어
EN
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
소프트웨어
KO
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
소프트웨어
EN
(0 MB)