쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
인증 |
없음 |
전기적 연결 |
M12x1 / 5p |
기계적 연결 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 |
HCSI 인터페이스 |
정확도 |
최대 0.50% = 일반 0.25% |
압력 범위 최대값 |
9 |
압력 범위 최소값 |
-1 |
압력 유닛 |
BAR |
압력 유형 |
상대 |