HNS 3228-5-0520-000

부품 번호
924728
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
전기 연결 M12x1, 5극
기계적 연결 G3/4 A DIN 3852/외부
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 2
측정 범위 [mm] 448
측정 원칙 자기 저항
디스플레이
통합 온도 센서 아니요
로드 길이 [mm] 520
승인 및 인증서 UL 승인