쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HLT 2100-R1-M08-B01-1200-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
전기 연결 |
8핀 M16 수 커넥터 |
기계적 연결 |
M18x1.5 고정식 플랜지 |
출력 신호 |
0~10 V |
해상도 |
0.005 mm |
측정 범위 [mm] |
1200 |
설계/기하학적 구조 |
막대 |
측정 원리 |
자기 저항 |
승인 및 인증서 |
아니요 |