HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

부품 번호
924539
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
전기 연결 피복형 케이블, 길이: 10m
기계적 연결 M18x1.5 고정식 플랜지
출력 신호 20 .. 4mA(도체 3개)
해상도 0.005 mm
측정 범위 [mm] 200
설계/기하학적 구조 막대
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요