HNS 3226-3-0730-000

부품 번호
924398
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
전기 연결 M12x1, 4극
기계적 연결 G3/4 A DIN 3852/외부
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 1
측정 범위 [mm] 658
측정 원칙 자기 저항
디스플레이
통합 온도 센서 아니요
로드 길이 [mm] 730
승인 및 인증서 UL 승인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 KO

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
제품 브로셔 KO

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
제품 브로셔 EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔 KO

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
제품 브로셔 EN

(0 MB)