HDA 4846-B-600-000

부품 번호
924302
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 0~10V
정확도 0.25% 최대= 0.125% 타입
압력 범위 최대값 600
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대